Stehlager SN500

Stehlager SN500
  • Mengenrabatt
The SN shape (standard shape) is a standard format specified by JIS, ISO, and DIN, and is the most widely used type both inside and outside of Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SN511

Teilenummer
SN511
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

146.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stehlagerbock Wellendurchmesser(mm) 50 Werkstoff - Lagergehäuse Graugusseisen (EN-JL1030‑Äquiv.)
Form - Lagerinnendurchmesser Zylinderbohrung Ausführung - Lagersitz Zweigeteilt Ausführung - Lagersitzdurchmesser Standard-Ausführung
Montagehöhe H(mm) 70 Oberflächenbehandlung NA Breite W(mm) 130
Länge b(mm) 70 Breite a(mm) 255

Sie befinden sich auf der Seite für Stehlager SN500, die Teilenummer ist SN511.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SN511.

Technischer Support