POM Hyper (POM-NC (HY)) Platten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
POM-NCHY10-1000-1000
POM-NCHY10-600-1200
POM-NCHY12-1000-1000
POM-NCHY12-600-1200
POM-NCHY15-1000-1000
POM-NCHY15-600-1200
POM-NCHY20-1000-1000
POM-NCHY20-600-1200
POM-NCHY25-1000-1000
POM-NCHY25-600-1200
POM-NCHY30-1000-1000
POM-NCHY30-600-1200
POM-NCHY35-1000-1000
POM-NCHY35-600-1200
POM-NCHY40-1000-1000
POM-NCHY40-600-1200
POM-NCHY50-1000-1000
POM-NCHY50-600-1200
POM-NCHY60-600-1200
POM-NCHY70-600-1200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattendicke
(mm)
Breite
(mm)
Länge
(mm)

577.91 €

1 15 Arbeitstage 1010001000

418.74 €

1 15 Arbeitstage 106001200

692.35 €

1 15 Arbeitstage 1210001000

500.35 €

1 15 Arbeitstage 126001200

873.01 €

1 15 Arbeitstage 1510001000

626.54 €

1 14 Arbeitstage 156001200

1,158.31 €

1 15 Arbeitstage 2010001000

834.68 €

1 15 Arbeitstage 206001200

988.02 €

1 15 Arbeitstage 2510001000

1,043.16 €

1 15 Arbeitstage 256001200

1,184.65 €

1 15 Arbeitstage 3010001000

854.90 €

1 15 Arbeitstage 306001200

1,383.71 €

1 15 Arbeitstage 3510001000

995.38 €

1 15 Arbeitstage 356001200

1,621.09 €

1 15 Arbeitstage 4010001000

1,139.65 €

1 15 Arbeitstage 406001200

1,976.27 €

1 15 Arbeitstage 5010001000

1,424.84 €

1 15 Arbeitstage 506001200

1,707.91 €

1 15 Arbeitstage 606001200

1,993.18 €

1 15 Arbeitstage 706001200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff Polyacetal (POM und Duracon) Ausführung (Detail) Geringer Verzug Farbe weiß
Bearbeitung (Bohrung) Ohne Bohrungsbearbeitung Spezifikationen Standardlänge Werkstoffbezeichnung POM Hyper

Technischer Support