Konfigurierbar in [Ausführung] mit Flansch / [Traglast] 3334, 9414 N / [Werkstoff Rad] MC-Nylon
QUADRANT POLYPENCO JAPAN hat diese Transporträder konzipiert, um Lasten zu bewegen. Die Traglast der Transporträder beträgt je nach Variante 3334 oder 9414 N. Der vorhandene Werkstoff ist MC-Nylon.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MC-VS75X32 |
MC-VS100X34 |
MC-VS130X42 |
MC-VS150X44 |
MC-VS180X45 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. zulässige Last (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.78 € | 1 | 14 Arbeitstage | 75 | 32 | 10 | 36 | 3334 | ||
107.73 € | 1 | 14 Arbeitstage | 100 | 34 | 12 | 38 | 4413 | ||
191.01 € | 1 | 14 Arbeitstage | 130 | 42 | 20 | 50 | 6865 | ||
225.63 € | 1 | 14 Arbeitstage | 150 | 44 | 20 | 52 | 9414 | ||
264.26 € | 1 | 14 Arbeitstage | 180 | 45 | 20 | 54 | 9414 |
Loading...
Radausführung | Integriert | Radwerkstoff | MC-Nylon | Lager | Verfügbar |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. zulässige Last(N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften