Konfigurierbar in [Ausführung] mit Flansch / [Traglast] 2059, 26478 N / [Werkstoff Rad] MC-Nylon
QUADRANT POLYPENCO JAPAN hat diese Transporträder entworfen, um Lasten zu bewegen. Die Transporträder sind für eine Last von 2059 oder 26478 N je nach Typ ausgelegt. MC-Nylon ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MC-VB65X34 |
MC-VB75X32 |
MC-VB130X42 |
MC-VB150X44 |
MC-VB180X45 |
MC-VB200X45 |
MC-VB250X54 |
MC-VB300X60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. zulässige Last (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 65 | 34 | 12 | 39 | 3334 | |
40.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 75 | 32 | 10 | 36 | 3530 | |
78.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 42 | 20 | 50 | 8238 | ||
119.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 44 | 20 | 52 | 9807 | ||
163.31 € | 1 | 14 Arbeitstage | 180 | 45 | 20 | 54 | 11768 | ||
199.72 € | 1 | 14 Arbeitstage | 200 | 45 | 20 | 54 | 13043 | ||
350.26 € | 1 | 14 Arbeitstage | 250 | 54 | 25 | 63 | 20300 | ||
530.22 € | 1 | 14 Arbeitstage | 300 | 60 | 30 | 70 | 26478 |
Loading...
Radausführung | Integriert | Radwerkstoff | MC-Nylon | Lager | Verfügbar |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. zulässige Last(N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften