MC-STVN-Serie

MC-STVN-Serie

Konfigurierbar in [Ausführung] mit Flansch / [Traglast] 2256, 15298 N / [Werkstoff Rad] MC-Nylon



Die Transporträder von QUADRANT POLYPENCO JAPAN ermöglichen es, Objekte zu bewegen. Die Transporträder sind für eine Last von 2256 oder 15298 N je nach Typ ausgelegt. MC-Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MC-STVN150X44

Teilenummer
MC-STVN150X44
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

140.12 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Integriert Radwerkstoff MC-Nylon Rad-Ø außen(mm) 150
Radbreite(mm) 44 Bohrungs-Ø(mm) 20 Nabenbreite(mm) 52
Lager Ohne Max. zulässige Last(N) 11278

Sie befinden sich auf der Seite für MC-STVN-Serie, die Teilenummer ist MC-STVN150X44.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC-STVN150X44.

Technischer Support