Starre Kupplung Serie SRC-Modell Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SRC-35-14X14

Teilenummer
SRC-35-14X14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

48.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Standard Bereich Drehmomentübertragung(N•m) 5.01 bis 10.00 Standard-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d1(Ø) 14
Standard-auf-Lager-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d2(Ø) 14 Außendurchmesser A(Ø) 35 Volle Länge E(mm) 35
Max. Drehzahlbereich(r/min) 4,001 bis 10,000 Eigenschaften Hohe Wölbungssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spielfrei / Kompakt Grundwerkstoff Edelstahl
Drehmoment(Nm) 5.5 Max. Drehzahl(r/min) 5000 Trägheitsmoment(kg・m2) 38,42 × 10-4
Ausführung Spannhülse Isokinetisch Maximaler Wellendurchmesser d1×d2(mm) 17
Schraubenanzugsmoment(N/cm) 481.4 Stellschraube Klemmhülse Typ M M5

Sie befinden sich auf der Seite für Starre Kupplung Serie SRC-Modell Edelstahl, die Teilenummer ist SRC-35-14X14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRC-35-14X14.

Technischer Support