• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Starre Kupplung Serie AR-Modell-Aluminiumlegierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AR-16-3X3
AR-16-5X6
AR-16-6X6
AR-20-5X5
AR-20-5X6
AR-20-12X12
AR-25-6X8
AR-35-10X10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBereich Drehmomentübertragung
(N•m)
Standard-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d1
(Ø)
Standard-auf-Lager-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d2
(Ø)
Außendurchmesser A
(Ø)
Volle Länge E
(mm)
Drehmoment
(Nm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Maximaler Wellendurchmesser d1×d2
(mm)
Stellschraube Typ M

7.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.05 bis 1.003316160.50,27 × 10-410M3

12.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.05 bis 1.005616160.50,27 × 10-410M3

12.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.05 bis 1.006616160.50,27 × 10-410M3

13.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.05 bis 1.0055202010,83 × 10-412M4

7.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100.05 bis 1.0056202010,83 × 10-412M4

13.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.05 bis 1.001212202010,83 × 10-412M4

15.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.01 bis 3.006825251.82,55 × 10-415M4

18.20 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

105.01 bis 10.00101035355.513,7 × 10-422M5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Standard Max. Drehzahlbereich(r/min) 4,001 bis 10,000 Eigenschaften Hohe Wölbungssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spielfrei / Kompakt
Grundwerkstoff Aluminiumlegierung Max. Drehzahl(r/min) 10000 Ausführung Stellschraube
Isokinetisch

Technischer Support