Fünfsterngriffe mit Innengewinde / KGN-1

Fünfsterngriffe mit Innengewinde / KGN-1
  • Mengenrabatt
Body
[Type] polygonal mounting
[Type] female thread mounting portion
[Length] L (mm) 8.5 polygon
[Type] pentagon no addition function male thread end processing none set screw processing no body
[Materials] iron body
[Surface Treatment] none mounting portion
[Materials] iron mounting part
[Surface Treatment] none body outer diameter D (ø) 35 Body height t (mm) 17
[Unit of Sale] loose (available from 1 piece)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGN-1-M5
KGN-1-M6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø

1.14 €

50 Verfügbar 6 Arbeitstage M5

1.23 €

50 Verfügbar 6 Arbeitstage M6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Montageabschnitt, Länge L(mm) 8.5
Polygonale Form, Ausführung Pentagon Zusätzliche Funktionen NA Gewinde, Endenbearbeitung NA
Befestigungsschraube, Planfläche NA Werkstoff Grundkörper Eisen Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Material Eisen Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 35
Grundkörper, Höhe t(mm) 17 Verkaufseinheit Geringe Menge (können erworben werden)

Technischer Support