Rändelschrauben / KR-B3 / hohe Form【1-60 Stk. pro Packung】

Rändelschrauben / KR-B3 / hohe Form
  • Mengenrabatt
Thermo-formability, it is a knob screw that can be injected with ABS resin or a seal, etc. can be attached to the head.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KR-B3-8X10
KR-B3-8X15
KR-B3-8X25-3W
KR-B3-8X35
KR-B3-8X40
KR-B3-8X45
KR-B3-8X50
KR-B3-10X25
KR-B3-10X30
KR-B3-10X35
KR-B3-10X45
KR-B3-10X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Verkaufseinheit

40.43 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10M810Schachtel/Paket

41.11 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10M815Schachtel/Paket

1.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M825Geringe Menge (können erworben werden)

30.48 €

55 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 10M835Schachtel/Paket

39.82 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10M840Schachtel/Paket

41.64 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 10M845Schachtel/Paket

42.36 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 10M850Schachtel/Paket

53.50 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10M1025Schachtel/Paket

52.77 €

55 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10M1030Schachtel/Paket

55.76 €

55 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10M1035Schachtel/Paket

54.31 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10M1045Schachtel/Paket

45.63 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10M1050Schachtel/Paket

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Außengewinde (Abgestuft) Runde Form, Ausführung Zylindrisch
Seite maschinell bearbeitet NA Zusätzliche Funktionen NA Gewinde, Endenbearbeitung NA
Befestigungsschraube, Planfläche NA Werkstoff Grundkörper Eisen Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Material Eisen Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 45 Grundkörper, Höhe t(mm) 16.5

Technischer Support