Temperguss-Ventil, 20K-Typ, Schmutzfänger, mit Flansch

Temperguss-Ventil, 20K-Typ, Schmutzfänger, mit Flansch
13Cr stainless steel used for main parts, allowing use of high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M20KFT-20
M20KFT-25
M20KFT-40
M20KFT-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

182.64 €

1 9 Arbeitstage 20A (3/4B)20A (3/4B)

244.80 €

1 9 Arbeitstage 25A (1B)25A (1B)

363.85 €

1 9 Arbeitstage 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

518.83 €

1 8 Arbeitstage 50A (2B)50A (2B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Form Ausführung Y Nenndruck 20K
Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flanschform Steuerseite, Verbindungsausführung Flanschform
Max. Betriebsdruck(MPa) 2.75

Technischer Support