Temperguss-Universalventil, 10K-Typ, Schmutzfänger, Schraubanschluss

Temperguss-Universalventil, 10K-Typ, Schmutzfänger, Schraubanschluss
An economical and strong malleable valve. Main parts are mostly stainless steel for better abrasion resistance than bronze valves. Ideal for iron pipes. Helps eliminate corrosion caused by contact potential difference.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HM10KST-3/4

Teilenummer
HM10KST-3/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.59 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Form Ausführung Y Nenndruck 10K
Grundwerkstoff FCMB-S35 Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc (Verschraubung) Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 3/4B (20A)
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc (Verschraubung) Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 3/4B (20A) Max. Betriebsdruck(MPa) 1.37

Sie befinden sich auf der Seite für Temperguss-Universalventil, 10K-Typ, Schmutzfänger, Schraubanschluss, die Teilenummer ist HM10KST-3/4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HM10KST-3/4.

Technischer Support