Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] FRP (Verstärkter Kunststoff) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Unterlegscheibe aus isolierendem Außendurchmesser. Hervorragende mechanische Festigkeit, Hitzebeständigkeit, chemische Beständigkeit und ein breiter Einsatzbereich mit Werkstoffen unter dem thermischen Zersetzungspunkt 250-350°C.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WS-FRP-M6 |
WS-FRP-M8 |
WS-FRP-M10 |
WS-FRP-M12 |
WS-FRP-M16 |
WS-FRP-M20 |
WS-FRP-M22 |
WS-FRP-M24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Nennmaß des Gewindes (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 9 | 6 | |
1.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 8 | |
1.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 13 | 10 | |
1.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 12 | |
2.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 19 | 16 | |
2.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 23 | 20 | |
2.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 22 | |
3.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 28 | 24 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Art | Flache Unterlegscheibe | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Dicke t(mm) | 3 | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Werkstoff, Kunststoff | FRP (Verstärkter Kunststoff) | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Nennmaß des Gewindes (M)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften