• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachkopfschrauben / CSHLW / Kunststoff / Innensechskant【1-1,000 Stk. pro Packung】

Flachkopfschrauben / CSHLW / Kunststoff / Innensechskant
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] RENY / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Flachkopfschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 6 - 40 (mm) erhältlich. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSHLW-RENY-M3-6
CSHLW-RENY-M3-8
CSHLW-RENY-M3-10
CSHLW-RENY-M3-12
CSHLW-RENY-M3-16
CSHLW-RENY-M3-20
CSHLW-RENY-M4-6
CSHLW-RENY-M4-8
CSHLW-RENY-M4-10
CSHLW-RENY-M4-12
CSHLW-RENY-M4-20
CSHLW-RENY-M4-25
CSHLW-RENY-M5-6
CSHLW-RENY-M5-8
CSHLW-RENY-M5-10
CSHLW-RENY-M5-12
CSHLW-RENY-M5-16
CSHLW-RENY-M5-20
CSHLW-RENY-M5-25
CSHLW-RENY-M5-30
CSHLW-RENY-M6-10
CSHLW-RENY-M6-12
CSHLW-RENY-M6-16
CSHLW-RENY-M6-20
CSHLW-RENY-M6-25
CSHLW-RENY-M6-30
CSHLW-RENY-M6-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)
Verkaufseinheit

0.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10360.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10380.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103100.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

369.77 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103120.5Box/Packung

0.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103160.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

432.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103200.5Box/Packung

366.67 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10460.7Box/Packung

0.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10480.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104100.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104120.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

256.35 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 104200.7Box/Packung

322.35 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 104250.7Box/Packung

210.32 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10560.8Box/Packung

236.67 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10580.8Box/Packung

216.35 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 105100.8Box/Packung

220.46 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 105120.8Box/Packung

208.33 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105160.8Box/Packung

256.35 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 105200.8Box/Packung

161.17 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 105250.8Box/Packung

2.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105300.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106101Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

273.44 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106121Box/Packung

0.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106161Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

146.67 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106201Box/Packung

150.00 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106251Box/Packung

143.18 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 106301Box/Packung

118.17 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 106401Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Senkkopf Werkstoff Reny Oberflächenbehandlung N/A
Montagebohrung, Form Innensechskant Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard Kunststoff RENY (Polyamid MXD6)
Farbe Schwarz

Technischer Support