Vierkantschrauben / Stahl / Behandlung wählbar / SPNSQH【1-250 Stk. pro Packung】

Vierkantschrauben / Stahl / Behandlung wählbar / SPNSQH
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 20 - 50 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig), UniChrome-Beschichtung, Feuerverzinkt, Chromatierung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Benötigen Sie neue Vierkantschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 20 - 50 (mm) erhältlich. Um die Vierkantschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen unbehandelt, feuerverzinkt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Vierkantschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPNSQH-ST3W-M8-20
SPNSQH-ST3W-M12-45
SPNSQH-ST3W-M12-50
SPNSQH-ST-M12-45
SPNSQH-ST-M12-50
SPNSQH-STAY-M8-25
SPNSQH-STC-M8-20
SPNSQH-STC-M8-25
SPNSQH-STC-M12-45
SPNSQH-STC-M12-50
SPNSQH-STU-M8-20
SPNSQH-STU-M8-25
SPNSQH-STU-M12-45
SPNSQH-STU-M12-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit Gewindelänge
(mm)

2.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10820[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)15

34.86 €

35 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101245[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung30

2.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101250[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)30

60.96 €

35 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101245[Keine] GewebeBox/Packung30

1.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101250[Keine] GewebeNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)30

2.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -825FeuerverzinktNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)20

121.37 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -820[Chromatierung] ChromatiertBox/Packung15

113.12 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -825[Chromatierung] ChromatiertBox/Packung20

66.76 €

35 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -1245[Chromatierung] ChromatiertBox/Packung30

59.04 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -1250[Chromatierung] ChromatiertBox/Packung30

2.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -820[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte BeschichtungNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)15

2.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -825[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte BeschichtungNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)20

66.76 €

35 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -1245[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte BeschichtungBox/Packung30

3.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -1250[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte BeschichtungNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Quadratisch Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendung Standard
Schraubenart Halbgewinde

Technischer Support