Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / Behandlung wählbar / SPPPNSMP【1-1,500 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / Behandlung wählbar / SPPPNSMP
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 13 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Silber-Einbrennlackierung, Chromatierung (III-wertig), Beschichtung aus rostfreiem Stahl / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von QP FASTENING WORKS. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in den Größen 10 - 13 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Silber-Einbrennlackierung, Chromatierung (III-wertig), Beschichtung aus rostfreiem Stahl. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPPPNSMP-ST3W-D4-13
SPPPNSMP-STT3SC-D4-13
SPPPNSMP-STTRS-D4-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

0.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1013[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

78.48 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1013[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem StahlBox/Packung

91.41 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -10R-Silber (Ruspert-Silber)Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nennmaß des Gewindes (M) 4 Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Andere Schrauben Anwendung Standard

Technischer Support