Konfigurierbar in [Länge] 3 - 20 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
[Detaillierte Form] Linsenkopf / [Form des Befestigungslochs] Kreuzschlitz / [Grundform] Standard (Rund) / [Material] Entspricht EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Keine / [Gewindetyp] Metrisch grob / [Verkaufseinheit] Einzelne Durchmesser (erhältlich als 1 Stück) / [Anwendung] Standard / [Schraubentyp] Vollgewinde / [Detailform] Linsenkopf / [Befestigungslochform] Kreuzschlitz / [Grundform] Standard (Rund) / [Material] Equiv. zu EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Keine / [Gewindetyp] Metrisches Grobgewinde / [Verkaufseinheit] Einzeldurchmesser (erhältlich als 1 Stück) / [Anwendung] Standard / [Schraubentyp] Vollgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 3 | 0.5 | ||
1.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 0.5 | ||
2.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
1.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
1.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
2.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
2.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
2.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
2.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
3.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
2.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
3.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
292.58 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
4.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 0.8 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Oberflächenbehandlung | NA | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Anwendung | Standard | Schraubmodell | Vollgewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften