Handgriffe / AGS-N / Kunststoff / U-Form / Durchgangsbohrung / quadratisch

Handgriffe / AGS-N / Kunststoff / U-Form / Durchgangsbohrung / quadratisch
  • Mengenrabatt
[Features]
· Nylon handle that is fixed using a flat bolt from the front.
· Frosted black give a subtle and sophisticated feel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AGS-110-N
AGS-130-N
AGS-200-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung D
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Griff Stärke
(mm)

6.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

93.53621

6.92 €

1 5 Arbeitstage 1174126

12.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1795028

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Griffmaterial Mattschwarz Nylonkunststoff (Polyamid PA6) (glasfaserverstärkt) Zusätzliche Funktionen NA Griff Oberflächenbehandlung NA
Befestigungsmethode Montage an der Außenseite Griff, Querschnittform Rechteckig Mounting Bolt Type Flachkopfschraube
Zubehör NA

Technischer Support