Klemmringe / SCSS-SUS / Edelstahl / zweiteilig

Klemmringe / SCSS-SUS / Edelstahl / zweiteilig
  • Mengenrabatt
Can be used for tightening and fixing without damaging the shaft. Because the unit splits into two parts, it can be used for retrofitting. Made of stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCSS-0815-SUS
SCSS-1015-SUS
SCSS-1215-SUS
SCSS-1315-SUS
SCSS-1515-SUS
SCSS-1615-SUS
SCSS-2015-SUS
SCSS-2515-SUS
SCSS-3015-SUS
SCSS-3515-SUS
SCSS-4018-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Breite L
(mm)

28.09 €

1 7 Arbeitstage 1083015

29.52 €

1 7 Arbeitstage 10103515

29.49 €

1 7 Arbeitstage 10123515

25.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10133515

31.71 €

1 7 Arbeitstage 10154015

33.22 €

1 7 Arbeitstage 10164015

34.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10204515

41.72 €

1 5 Arbeitstage 10255015

45.95 €

1 7 Arbeitstage 10305515

49.67 €

1 5 Arbeitstage 10356015

64.43 €

1 5 Arbeitstage 10407018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montage - Welle Geteilt Eigenschaften Standard Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung Ohne Oberflächenbehandlung Ausführung Standard Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support