Stellringe / SUS / Edelstahl / zweifacher Gewindestift

Stellringe / SUS / Edelstahl / zweifacher Gewindestift
  • Mengenrabatt
Es wird für die Positionierung von runden Wellen verwendet. Rostfreier Stahl. [Merkmale] Hauptkörper: Material: rostfreier Stahl EN 1.4301 Equiv. (gesintert), Gewindestift mit Innensechskant: Material: rostfreier Stahl EN 1.4301 Equiv. (gesintert)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS-0408
SUS-0508
SUS-0610
SUS-0810
SUS-1010
SUS-1210
SUS-1310
SUS-1512
SUS-1612
SUS-2518
SUS-3020
SUS-3520
SUS-4022
SUS-4522
SUS-5025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Breite L
(mm)

7.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104128

8.37 €

1 5 Arbeitstage 105148

8.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1061610

9.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081810

9.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10102010

10.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10122610

9.35 €

1 6 Arbeitstage 10132610

8.25 €

1 5 Arbeitstage 10152812

8.72 €

1 5 Arbeitstage 10162812

17.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10254218

22.33 €

1 5 Arbeitstage 10304920

25.99 €

1 6 Arbeitstage 10355920

43.78 €

1 5 Arbeitstage 10407222

45.14 €

1 6 Arbeitstage 10457522

51.20 €

1 6 Arbeitstage 10507925

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montage - Welle Stellschraube Eigenschaften Standard Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung Ohne Oberflächenbehandlung Ausführung Standard Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support