Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BTK-30-SUS |
BTK-40-SUS |
BTK-60-SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt Durchmesser (mm) | Montageabschnitt, Länge (mm) | Knopf Außendurchmesser (Ø) | Knopfhöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 12 | 32 | 23 | ||
21.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 13 | 40 | 27 | ||
32.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 20 | 60 | 37 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Montageabschnitt, Ausführung | Buchse, Schraube (Abgestuft) | Seite maschinell bearbeitet | NA |
---|---|---|---|---|---|
Polygonale Form, Ausführung | Pentagon | Zusätzliche Funktionen | NA | Montageabschnitt Bearbeitung | Blindbohrung |
Befestigungsschraube, Planfläche | NA | Knopfwerkstoff | (Schwarz) Phenolharz | Knaufoberflächenbehandlung | NA |
Montageabschnitt, Material | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitt Durchmesser (mm)
Montageabschnitt, Länge(mm)
Knopf Außendurchmesser(Ø)
Knopfhöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften