Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser des Griffs (Ø) | Handgriff | Dicke des Griffs (mm) | Montageabschnitt Außendurchmesser (mm) | Zubehör | Empfohlener Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 80 | No (mit Griffschraube) | 25 | 25 | NA | AS-13,C-13 | |
23.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 100 | No (mit Griffschraube) | 25 | 30 | NA | AS-13,C-13 | |
31.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 125 | No (mit Griffschraube) | 29 | 35 | NA | AS-16,C-16 | ||
41.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 140 | No (mit Griffschraube) | 30 | 35 | NA | AS-16,C-16 | ||
47.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 150 | No (mit Griffschraube) | 34 | 38 | NA | AS-20,C-20 | ||
49.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 160 | No (mit Griffschraube) | 34 | 38 | NA | AS-20,C-20 | |
60.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 180 | No (mit Griffschraube) | 36 | 38 | NA | AS-20,C-20 | ||
98.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 224 | No (mit Griffschraube) | 40 | 45 | NA | AS-25,C-25 | ||
120.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 250 | No (mit Griffschraube) | 42 | 48 | NA | AS-25,C-25 | ||
159.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 280 | No (mit Griffschraube) | 46 | 53 | NA | AS-25,C-25 | ||
134.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 300 | No (mit Griffschraube) | 48 | 56 | NA | AS-32,C-32 | ||
138.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 315 | No (mit Griffschraube) | 48 | 57 | NA | AS-32,C-32 | ||
174.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 355 | No (mit Griffschraube) | 51 | 64 | NA | AS-36,C-36 | ||
236.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 400 | No (mit Griffschraube) | 52 | 68 | NA | AS-36,C-36 | ||
353.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 450 | No (mit Griffschraube) | 60 | 72 | NA | AS-36,C-36 | ||
380.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 500 | No (mit Griffschraube) | 53 | 77 | NA | AS-36,C-36 | ||
897.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 600 | No (mit Griffschraube) | 71 | 98 | NA | AS-36,C-36 | ||
17.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | No (ohne Griffschraube) | 25 | 25 | - | - | ||
31.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | No (ohne Griffschraube) | 29 | 35 | - | - | ||
33.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 140 | No (ohne Griffschraube) | 30 | 35 | - | - | |
49.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 160 | No (ohne Griffschraube) | 34 | 38 | - | - | ||
60.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 180 | No (ohne Griffschraube) | 36 | 38 | - | - | ||
74.53 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 200 | No (ohne Griffschraube) | 40 | 40 | - | - | |
98.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 224 | No (ohne Griffschraube) | 40 | 45 | - | - | ||
120.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 250 | No (ohne Griffschraube) | 42 | 48 | - | - | ||
159.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 280 | No (ohne Griffschraube) | 46 | 53 | - | - | ||
134.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 300 | No (ohne Griffschraube) | 48 | 56 | - | - | ||
138.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 315 | No (ohne Griffschraube) | 48 | 57 | - | - | ||
236.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 400 | No (ohne Griffschraube) | 52 | 68 | - | - | ||
353.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 450 | No (ohne Griffschraube) | 60 | 72 | - | - | ||
380.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 500 | No (ohne Griffschraube) | 53 | 77 | - | - | ||
847.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 600 | No (ohne Griffschraube) | 71 | 98 | - | - |
Loading...
Mit Handrad | Trichterwinde | Griff, Material | Gusseisen EN-JS 1030 Äquiv. | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Handgriffoberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außendurchmesser des Griffs(Ø)
Handgriff
Dicke des Griffs(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften