Aluminium Sicherheitshandantrieb ASH

Aluminium Sicherheitshandantrieb ASH
A handwheel that offers a superior level of safety. The grip can be stored inside the handle when folded.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ASH-160

Teilenummer
ASH-160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

86.48 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Handrad Massiv Außendurchmesser des Griffs(Ø) 160 Griff, Material Aluminiumguss-Legierung (JIS-AC2B)
Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung NA Handgriff Verfügbar Griff, Ausführung Mit Klappgriff
Handgriffoberflächenbehandlung Silber Hammerschlag Griffmaterial Polypropylen, Schwarz Griff.Oberflächenbehandlung NA
Dicke des Griffs(mm) 49 Montageabschnitt Außendurchmesser(mm) 40 Zubehör Griff

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminium Sicherheitshandantrieb ASH, die Teilenummer ist ASH-160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ASH-160.

Technischer Support