Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TW-80-F |
TW-100-F |
TW-125-F |
TW-160-F |
TW-200-F |
TW-250-F |
TW-300-F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser des Griffs (Ø) | Dicke des Griffs (mm) | Montageabschnitt Außendurchmesser (mm) | Rundes Loch Durchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 35 | 18 | 8 | ||
106.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 99 | 37 | 18 | 10 | ||
114.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 124 | 44 | 22 | 12 | ||
98.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 160 | 51 | 26 | 14 | ||
109.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 61 | 30 | 16 | ||
143.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 249 | 70 | 35 | 20 | ||
203.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 298 | 78 | 40 | 26 |
Loading...
Mit Handrad | Doppelspeiche | Griff, Material | Mattschwarzer Polypropylen PP-Kunststoff | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Zentrierbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Handgriff | Verfügbar | Griff, Ausführung | Mit Klappgriff | Handgriffoberflächenbehandlung | NA |
Griffmaterial | Mattschwarzer Polypropylen PP-Kunststoff | Griff.Oberflächenbehandlung | NA | Befestigungsschraube, Planfläche | NA |
Zubehör | Griff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser des Griffs(Ø)
Dicke des Griffs(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser(mm)
Rundes Loch Durchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften