Steuerhebel CL

Steuerhebel CL
  • Mengenrabatt
Lever used for fixing the position. Snap holes (2 places) and snap grooves (125 ± 1°) can be used on the back of the boss. The center plate of the boss surface appears as a seal, so it is possible to paste the center plate and make it look beautiful after attaching the control lever to the machine.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CL-37
CL-45
CL-54
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehradius R
(mm)
Montageabschnitt Durchmesser Montageabschnitt, Länge
(mm)
Höhe h
(mm)
Hebelwinkel
(rad)

28.46 €

1 6 Arbeitstage 818174625

35.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1088225220

44.76 €

1 6 Arbeitstage 12710276120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form Form mit Knauf L-förmige Klemmhebel-Form Ohne Gewindestift Hebelform mit Knauf Einfachhebel
Montageabschnitt, Ausführung Rundbohrung Werkstoff Grundkörper Nylon, Polyamid PA6 (glasfaserverstärkt) Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Brüniert Knopfwerkstoff (Schwarz) Phenolharz Knaufoberflächenbehandlung NA
Abstand, Einstellschraube NA Höhe(mm) Standard

Technischer Support