Flachspannhebel FTR, FTF

Flachspannhebel FTR, FTF
  • Mengenrabatt
Lever used for fixing the position. Since the lever becomes free, when it is lifted upwards and the serration (gear cutting portion) inside the lever comes off, smooth tightening operation is possible by moving the lever to a position that is always easy to operate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FTF-8
FTF-10
FTF-12
FTR-8X30
FTR-8X40
FTR-8X50
FTR-10X30
FTR-10X40
FTR-10X50
FTR-10X60
FTR-12X30
FTR-12X40
FTR-12X50
FTR-12X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Drehradius R
(mm)
Montageabschnitt Durchmesser Montageabschnitt, Länge
(mm)
Max. Anzugskraft
(N)
Höhe h
(mm)

40.99 €

1 9 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde102816-19

51.95 €

1 9 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde1311019-22

51.95 €

1 9 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde1311219-22

41.95 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde102830700019

42.00 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde102840700019

42.03 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde102850700019

49.02 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde13110301150022

52.10 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde13110401150022

52.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde13110501150022

52.18 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde13110601150022

53.35 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde13112301750022

53.39 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde13112401750022

54.45 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde13112501750022

54.48 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde13112601750022

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form Form mit Knauf L-förmige Klemmhebel-Form Ohne Gewindestift Hebelform mit Knauf Griff Kugel
Werkstoff Grundkörper EN 1.1191 Äquiv. Grundkörper, Oberflächenbehandlung Brüniert Montageabschnitt, Material EN 1.1191 Äquiv.
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Brüniert Knopfwerkstoff (Schwarz) Phenolharz Knaufoberflächenbehandlung NA
Abstand, Einstellschraube NA Höhe(mm) Standard

Technischer Support