Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt, Ausführung | Drehradius R (mm) | Montageabschnitt Durchmesser | Montageabschnitt, Länge (mm) | Max. Anzugskraft (N) | Höhe h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 65 | 8 | 16 | 7000 | 33.5 | ||
116.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 65 | 8 | 20 | 7000 | 33.5 | ||
116.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 65 | 8 | 25 | 7000 | 33.5 | ||
116.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 65 | 8 | 32 | 7000 | 33.5 | ||
120.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 65 | 8 | 40 | 7000 | 33.5 | ||
90.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 65 | 8 | 50 | 7000 | 33.5 | ||
120.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 88 | 10 | 20 | 10500 | 40 | ||
120.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 88 | 10 | 25 | 10500 | 40 | ||
120.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 88 | 10 | 32 | 10500 | 40 | ||
124.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 88 | 10 | 40 | 10500 | 40 | ||
124.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 88 | 10 | 50 | 10500 | 40 | ||
111.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 88 | 10 | 63 | 10500 | 40 | ||
105.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 97 | 12 | 25 | 17500 | 48.5 | ||
105.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 97 | 12 | 32 | 17500 | 48.5 | ||
108.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 97 | 12 | 40 | 17500 | 48.5 | ||
108.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 97 | 12 | 50 | 17500 | 48.5 | ||
108.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 97 | 12 | 63 | 17500 | 48.5 | ||
108.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 65 | 8 | 10 | - | 33.5 | ||
110.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 88 | 10 | 14 | - | 40 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Form | Form mit Knauf | L-förmige Klemmhebel-Form | Ohne Gewindestift | Hebelform mit Knauf | Griff Kugel |
Werkstoff Grundkörper | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Montageabschnitt, Material | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) |
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | NA | Knopfwerkstoff | (Schwarz) Phenolharz | Knaufoberflächenbehandlung | NA |
Abstand, Einstellschraube | NA | Höhe(mm) | Standard | Hebelwinkel(rad) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Drehradius R(mm)
Montageabschnitt Durchmesser
Montageabschnitt, Länge(mm)
Höhe h(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften