Druck-Klemmhebel PCM, PC

Druck-Klemmhebel PCM, PC
  • Mengenrabatt
Lever used for fixing the position. Any malfunction can be prevented by pushing the lever downwards as a result of which the serration (gear cutting part) inside the lever comes off and the lever becomes free. Amongst the products with 6 different types of turning radius, select the one that can be used with the appropriate load.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC-4-B
PC-4-O
PC-4-R
PC-4-S
PC-4H-B
PC-4H-O
PC-4H-R
PC-4H-S
PC-4HNT-B
PC-4HNT-O
PC-4HNT-R
PC-4HNT-S
PC-4HX10-B
PC-4HX10-O
PC-4HX10-R
PC-4HX10-S
PC-4HX15-B
PC-4HX15-O
PC-4HX15-R
PC-4HX15-S
PC-4HX20-B
PC-4HX20-O
PC-4HX20-R
PC-4HX20-S
PC-4HX25-B
PC-4HX25-O
PC-4HX25-R
PC-4HX25-S
PC-4HX30-B
PC-4HX30-O
PC-4HX30-R
PC-4HX30-S
PC-4HX40-B
PC-4HX40-O
PC-4HX40-R
PC-4HX40-S
PC-4HX50-B
PC-4HX50-O
PC-4HX50-R
PC-4HX50-S
PC-4NT-B
PC-4NT-O
PC-4NT-R
PC-4NT-S
PC-4X10-B
PC-4X10-O
PC-4X10-R
PC-4X10-S
PC-4X15-B
PC-4X15-O
PC-4X15-R
PC-4X15-S
PC-4X20-B
PC-4X20-O
PC-4X20-R
PC-4X20-S
PC-4X25-B
PC-4X25-O
PC-4X25-R
PC-4X25-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Drehradius R
(mm)
Montageabschnitt Durchmesser Montageabschnitt, Länge
(mm)
Max. Anzugskraft
(N)
Ringhülse Höhe h
(mm)
Höhe
(mm)

13.40 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-B (Schwarz)21Standard

13.40 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-OR (Orange)21Standard

13.40 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-R (Rot)21Standard

13.40 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-S (Silber)21Standard

14.41 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-B (Schwarz)31Ausführung H

14.41 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-OR (Orange)31Ausführung H

14.41 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-R (Rot)31Ausführung H

14.41 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-S (Silber)31Ausführung H

14.41 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] -Innengewinde/Durchgangsbohrung4549-B (Schwarz)31Ausführung H

14.41 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] -Innengewinde/Durchgangsbohrung4549-OR (Orange)31Ausführung H

14.41 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] -Innengewinde/Durchgangsbohrung4549-R (Rot)31Ausführung H

14.41 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] -Innengewinde/Durchgangsbohrung4549-S (Silber)31Ausführung H

14.92 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800B (Schwarz)31Ausführung H

14.92 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800OR (Orange)31Ausführung H

14.92 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800R (Rot)31Ausführung H

14.92 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800S (Silber)31Ausführung H

14.92 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800B (Schwarz)31Ausführung H

14.92 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800OR (Orange)31Ausführung H

14.92 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800R (Rot)31Ausführung H

14.92 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800S (Silber)31Ausführung H

14.94 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800B (Schwarz)31Ausführung H

14.94 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800OR (Orange)31Ausführung H

14.94 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800R (Rot)31Ausführung H

14.94 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800S (Silber)31Ausführung H

14.94 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800B (Schwarz)31Ausführung H

14.94 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800OR (Orange)31Ausführung H

14.94 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800R (Rot)31Ausführung H

14.94 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800S (Silber)31Ausführung H

15.97 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454301800B (Schwarz)31Ausführung H

15.97 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454301800OR (Orange)31Ausführung H

15.97 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454301800R (Rot)31Ausführung H

15.97 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454301800S (Silber)31Ausführung H

15.97 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454401800B (Schwarz)31Ausführung H

15.97 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454401800OR (Orange)31Ausführung H

15.97 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454401800R (Rot)31Ausführung H

15.97 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454401800S (Silber)31Ausführung H

15.98 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454501800B (Schwarz)31Ausführung H

15.98 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454501800OR (Orange)31Ausführung H

15.98 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454501800R (Rot)31Ausführung H

15.98 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454501800S (Silber)31Ausführung H

13.40 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] -Innengewinde/Durchgangsbohrung4549-B (Schwarz)21Standard

13.40 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] -Innengewinde/Durchgangsbohrung4549-OR (Orange)21Standard

13.40 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] -Innengewinde/Durchgangsbohrung4549-R (Rot)21Standard

13.40 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] -Innengewinde/Durchgangsbohrung4549-S (Silber)21Standard

13.40 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800B (Schwarz)21Standard

13.40 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800OR (Orange)21Standard

13.40 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800R (Rot)21Standard

13.40 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800S (Silber)21Standard

13.41 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800B (Schwarz)21Standard

13.41 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800OR (Orange)21Standard

13.41 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800R (Rot)21Standard

13.41 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800S (Silber)21Standard

13.41 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800B (Schwarz)21Standard

13.41 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800OR (Orange)21Standard

13.41 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800R (Rot)21Standard

13.41 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800S (Silber)21Standard

13.43 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800B (Schwarz)21Standard

13.43 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800OR (Orange)21Standard

13.43 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800R (Rot)21Standard

13.43 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800S (Silber)21Standard

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form L-Form L-förmige Klemmhebel-Form Gewindestift Werkstoff Grundkörper Zinkguss
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Elektrostatische Pulverbeschichtung Montageabschnitt, Material EN 1.0715 Äquiv. Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Brüniert
Abstand, Einstellschraube NA Hebelwinkel(rad) 10

Technischer Support