Sicherheits-Plastikklemmhebel (SVR, SVF)

Sicherheits-Plastikklemmhebel (SVR, SVF)
Safety lever used for fixing the position. Usually, when the lever is free, if the lever is pushed downward, the serrations (gear cutting portions) on the inside of the lever mesh, and tightening operation is possible. Since the lever part is made from polyamide, the weight of the machine can be reduced.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SVF-8-O

Teilenummer
SVF-8-O
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.93 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form L-Form L-förmige Klemmhebel-Form Gewindestift Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde
Drehradius R(mm) 65 Werkstoff Grundkörper Nylon, Polyamid PA6 (glasfaserverstärkt) Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Material EN 1.0715 Äquiv. Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Abstand, Einstellschraube NA
Montageabschnitt Durchmesser 8 Montageabschnitt, Länge(mm) 12 Ringhülse OR (Orange)
Höhe h(mm) 37 Höhe(mm) Standard Hebelwinkel(rad) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheits-Plastikklemmhebel (SVR, SVF) , die Teilenummer ist SVF-8-O.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SVF-8-O.

Technischer Support