Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt, Ausführung | Drehradius R (mm) | Montageabschnitt Durchmesser | Montageabschnitt, Länge (mm) | Max. Anzugskraft (N) | Ringhülse | Höhe h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 42 | 4 | 9 | - | B (Schwarz) | 24.5 | ||
8.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 42 | 4 | 9 | - | OR (Orange) | 24.5 | ||
8.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 42 | 5 | 9 | - | B (Schwarz) | 24.5 | ||
8.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 42 | 5 | 9 | - | OR (Orange) | 24.5 | ||
8.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 42 | 6 | 9 | - | B (Schwarz) | 24.5 | ||
8.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 42 | 6 | 9 | - | OR (Orange) | 24.5 | ||
9.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 65 | 8 | 10 | - | B (Schwarz) | 31 | ||
7.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Innengewinde] Innengewinde | 65 | 8 | 10 | - | OR (Orange) | 31 | ||
12.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 78 | 10 | 14 | - | B (Schwarz) | 36 | ||
12.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 78 | 10 | 14 | - | OR (Orange) | 36 | ||
15.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 92 | 12 | 17 | - | B (Schwarz) | 43 | ||
15.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 92 | 12 | 17 | - | OR (Orange) | 43 | ||
7.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 4 | 12 | 1500 | B (Schwarz) | 24.5 | ||
7.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 4 | 12 | 1500 | OR (Orange) | 24.5 | ||
7.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 4 | 16 | 1500 | B (Schwarz) | 24.5 | ||
7.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 4 | 16 | 1500 | OR (Orange) | 24.5 | ||
7.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 4 | 20 | 1500 | B (Schwarz) | 24.5 | ||
7.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 4 | 20 | 1500 | OR (Orange) | 24.5 | ||
7.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 4 | 25 | 1500 | B (Schwarz) | 24.5 | ||
7.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 4 | 25 | 1500 | OR (Orange) | 24.5 | ||
7.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 5 | 12 | 2700 | B (Schwarz) | 24.5 | ||
7.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 5 | 12 | 2700 | OR (Orange) | 24.5 | ||
7.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 5 | 16 | 2700 | B (Schwarz) | 24.5 | ||
7.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 5 | 16 | 2700 | OR (Orange) | 24.5 | ||
7.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 5 | 20 | 2700 | B (Schwarz) | 24.5 | ||
7.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 5 | 20 | 2700 | OR (Orange) | 24.5 | ||
7.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 5 | 25 | 2700 | B (Schwarz) | 24.5 | |
7.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 5 | 25 | 2700 | OR (Orange) | 24.5 | ||
7.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 5 | 32 | 2700 | B (Schwarz) | 24.5 | ||
7.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 5 | 32 | 2700 | OR (Orange) | 24.5 | ||
7.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 6 | 12 | 3900 | B (Schwarz) | 24.5 | |
7.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 6 | 12 | 3900 | OR (Orange) | 24.5 | ||
7.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 6 | 16 | 3900 | B (Schwarz) | 24.5 | ||
7.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 6 | 16 | 3900 | OR (Orange) | 24.5 | |
7.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 6 | 20 | 3900 | B (Schwarz) | 24.5 | ||
7.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 6 | 20 | 3900 | OR (Orange) | 24.5 | ||
7.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 6 | 25 | 3900 | B (Schwarz) | 24.5 | |
7.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 6 | 25 | 3900 | OR (Orange) | 24.5 | ||
7.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 6 | 32 | 3900 | B (Schwarz) | 24.5 | |
7.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 42 | 6 | 32 | 3900 | OR (Orange) | 24.5 | ||
9.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 65 | 8 | 16 | 7200 | B (Schwarz) | 31 | ||
9.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 65 | 8 | 16 | 7200 | OR (Orange) | 31 | ||
9.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 65 | 8 | 20 | 7200 | B (Schwarz) | 31 | ||
9.07 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 65 | 8 | 20 | 7200 | OR (Orange) | 31 | |
9.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 65 | 8 | 25 | 7200 | B (Schwarz) | 31 | ||
9.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 65 | 8 | 25 | 7200 | OR (Orange) | 31 | ||
9.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 65 | 8 | 32 | 7200 | B (Schwarz) | 31 | ||
9.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 65 | 8 | 32 | 7200 | OR (Orange) | 31 | ||
9.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 65 | 8 | 40 | 7200 | B (Schwarz) | 31 | ||
9.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 65 | 8 | 40 | 7200 | OR (Orange) | 31 | ||
10.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 78 | 10 | 20 | 11000 | B (Schwarz) | 36 | ||
10.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 78 | 10 | 20 | 11000 | OR (Orange) | 36 | |
11.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 78 | 10 | 25 | 11000 | B (Schwarz) | 36 | ||
11.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 78 | 10 | 25 | 11000 | OR (Orange) | 36 | ||
11.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 78 | 10 | 32 | 11000 | B (Schwarz) | 36 | ||
11.03 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 78 | 10 | 32 | 11000 | OR (Orange) | 36 | |
11.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 78 | 10 | 40 | 11000 | B (Schwarz) | 36 | ||
11.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 78 | 10 | 40 | 11000 | OR (Orange) | 36 | ||
11.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 78 | 10 | 50 | 11000 | B (Schwarz) | 36 | ||
14.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 78 | 10 | 50 | 11000 | OR (Orange) | 36 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Form | L-Form | L-förmige Klemmhebel-Form | Gewindestift | Werkstoff Grundkörper | Nylon, Polyamid PA6 (glasfaserverstärkt) |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Montageabschnitt, Material | EN 1.0715 Äquiv. | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Brüniert |
Abstand, Einstellschraube | NA | Höhe(mm) | Standard | Hebelwinkel(rad) | 20 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Drehradius R(mm)
Montageabschnitt Durchmesser
Montageabschnitt, Länge(mm)
Ringhülse
Höhe h(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften