Edelstahlklemmhebel KRS, KFS

Edelstahlklemmhebel KRS, KFS
  • Mengenrabatt
Stainless steel lever used for fixing the position. Since the lever becomes free when it is lifted upwards and the serration (gear cutting portion) inside the lever comes off, smooth tightening operation is possible by moving the lever to a position that is always easy to operate. Since the threaded part and spring are stainless steel, it has excellent rust prevention.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KFS-4-B
KFS-4-O
KFS-4-R
KFS-4-S
KFS-4-Y
KFS-4H-B
KFS-4H-O
KFS-4H-R
KFS-4H-S
KFS-4H-Y
KFS-5-B
KFS-5-O
KFS-5-R
KFS-5-S
KFS-5-Y
KFS-5H-B
KFS-5H-O
KFS-5H-R
KFS-5H-S
KFS-5H-Y
KFS-6-B
KFS-6-O
KFS-6-R
KFS-6-S
KFS-6-Y
KFS-6H-B
KFS-6H-O
KFS-6H-R
KFS-6H-S
KFS-6H-Y
KFS-8-B
KFS-8-O
KFS-8-R
KFS-8-S
KFS-8-Y
KFS-8H-B
KFS-8H-O
KFS-8H-R
KFS-8H-S
KFS-8H-Y
KFS-10-B
KFS-10-O
KFS-10-R
KFS-10-S
KFS-10-Y
KFS-10H-B
KFS-10H-O
KFS-10H-R
KFS-10H-S
KFS-10H-Y
KFS-12-B
KFS-12-O
KFS-12-R
KFS-12-S
KFS-12-Y
KFS-12H-B
KFS-12H-O
KFS-12H-R
KFS-12H-S
KFS-12H-Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Drehradius R
(mm)
Montageabschnitt Durchmesser Montageabschnitt, Länge
(mm)
Max. Anzugskraft
(N)
Ringhülse Höhe h
(mm)
Höhe
(mm)

30.02 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4049-B (Schwarz)23.3Standard

30.02 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4049-OR (Orange)23.3Standard

30.02 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4049-R (Rot)23.3Standard

30.02 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4049-S (Silber)23.3Standard

30.02 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4049-Y (Gelb)23.3Standard

31.68 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4049-B (Schwarz)33.3Ausführung H

31.68 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4049-OR (Orange)33.3Ausführung H

31.68 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4049-R (Rot)33.3Ausführung H

31.68 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4049-S (Silber)33.3Ausführung H

31.68 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4049-Y (Gelb)33.3Ausführung H

30.02 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4059-B (Schwarz)23.3Standard

30.02 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4059-OR (Orange)23.3Standard

30.02 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4059-R (Rot)23.3Standard

30.02 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4059-S (Silber)23.3Standard

30.02 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4059-Y (Gelb)23.3Standard

31.68 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4059-B (Schwarz)33.3Ausführung H

31.68 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4059-OR (Orange)33.3Ausführung H

31.68 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4059-R (Rot)33.3Ausführung H

31.68 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4059-S (Silber)33.3Ausführung H

31.68 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4059-Y (Gelb)33.3Ausführung H

30.02 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4069-B (Schwarz)23.3Standard

30.02 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4069-OR (Orange)23.3Standard

30.02 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4069-R (Rot)23.3Standard

30.02 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4069-S (Silber)23.3Standard

30.02 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4069-Y (Gelb)23.3Standard

31.68 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4069-B (Schwarz)33.3Ausführung H

31.68 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4069-OR (Orange)33.3Ausführung H

31.68 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4069-R (Rot)33.3Ausführung H

31.68 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4069-S (Silber)33.3Ausführung H

31.68 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4069-Y (Gelb)33.3Ausführung H

40.09 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-B (Schwarz)26.3Standard

40.09 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-OR (Orange)26.3Standard

40.09 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-R (Rot)26.3Standard

40.09 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-S (Silber)26.3Standard

40.09 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-Y (Gelb)26.3Standard

41.64 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-B (Schwarz)36.3Ausführung H

41.64 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-OR (Orange)36.3Ausführung H

41.64 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-R (Rot)36.3Ausführung H

41.64 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-S (Silber)36.3Ausführung H

41.64 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-Y (Gelb)36.3Ausführung H

46.31 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801014-B (Schwarz)33.2Standard

46.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801014-OR (Orange)33.2Standard

46.31 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801014-R (Rot)33.2Standard

46.31 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801014-S (Silber)33.2Standard

46.31 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801014-Y (Gelb)33.2Standard

47.88 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801014-B (Schwarz)43.2Ausführung H

47.88 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801014-OR (Orange)43.2Ausführung H

47.88 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801014-R (Rot)43.2Ausführung H

47.88 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801014-S (Silber)43.2Ausführung H

47.88 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801014-Y (Gelb)43.2Ausführung H

55.21 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-B (Schwarz)38.3Standard

55.21 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-OR (Orange)38.3Standard

55.21 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-R (Rot)38.3Standard

55.21 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-S (Silber)38.3Standard

55.21 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-Y (Gelb)38.3Standard

56.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-B (Schwarz)49.8Ausführung H

56.71 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-OR (Orange)49.8Ausführung H

56.71 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-R (Rot)49.8Ausführung H

56.71 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-S (Silber)49.8Ausführung H

56.71 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-Y (Gelb)49.8Ausführung H

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form L-Form L-förmige Klemmhebel-Form Gewindestift Werkstoff Grundkörper Zinkguss
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Elektrostatische Pulverbeschichtung Montageabschnitt, Material Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA
Abstand, Einstellschraube NA Hebelwinkel(rad) 15

Technischer Support