Klemmhebel KR, KF

Klemmhebel KR, KF
  • Mengenrabatt
Lever used for fixing the position. Since the lever becomes free when it is lifted upwards and the serration (gear cutting portion) inside the lever comes off, smooth tightening operation is possible by moving the lever to a position that is always easy to operate. Amongst the products with 5 different types of turning radius, select the one that can be used with the appropriate load.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KF-4-B
KF-4-O
KF-4-R
KF-4-S
KF-4-Y
KF-4H-B
KF-4H-O
KF-4H-R
KF-4H-S
KF-4H-Y
KF-5-B
KF-5-O
KF-5-R
KF-5-S
KF-5-Y
KF-5H-B
KF-5H-O
KF-5H-R
KF-5H-S
KF-5H-Y
KF-6-B
KF-6-O
KF-6-R
KF-6-S
KF-6-Y
KF-6H-B
KF-6H-O
KF-6H-R
KF-6H-S
KF-6H-Y
KF-8-B
KF-8-O
KF-8-R
KF-8-S
KF-8-Y
KF-8H-B
KF-8H-O
KF-8H-R
KF-8H-S
KF-8H-Y
KF-10-B
KF-10-O
KF-10-R
KF-10-S
KF-10-Y
KF-10H-B
KF-10H-O
KF-10H-R
KF-10H-S
KF-10H-Y
KF-12-B
KF-12-O
KF-12-R
KF-12-S
KF-12-Y
KF-12H-B
KF-12H-O
KF-12H-R
KF-12H-S
KF-12H-Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Drehradius R
(mm)
Montageabschnitt Durchmesser Montageabschnitt, Länge
(mm)
Max. Anzugskraft
(N)
Ringhülse Höhe h
(mm)
Höhe
(mm)

15.42 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4049-B (Schwarz)23.3Standard

15.42 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4049-OR (Orange)23.3Standard

15.42 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4049-R (Rot)23.3Standard

15.42 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4049-S (Silber)23.3Standard

15.42 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4049-Y (Gelb)23.3Standard

15.45 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4049-B (Schwarz)33.3Ausführung H

15.45 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4049-OR (Orange)33.3Ausführung H

15.45 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4049-R (Rot)33.3Ausführung H

15.45 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4049-S (Silber)33.3Ausführung H

15.45 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4049-Y (Gelb)33.3Ausführung H

15.42 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4059-B (Schwarz)23.3Standard

15.42 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4059-OR (Orange)23.3Standard

15.42 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4059-R (Rot)23.3Standard

15.42 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4059-S (Silber)23.3Standard

15.42 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4059-Y (Gelb)23.3Standard

15.45 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4059-B (Schwarz)33.3Ausführung H

15.45 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4059-OR (Orange)33.3Ausführung H

15.45 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4059-R (Rot)33.3Ausführung H

15.45 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4059-S (Silber)33.3Ausführung H

15.45 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4059-Y (Gelb)33.3Ausführung H

15.42 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4069-B (Schwarz)23.3Standard

15.42 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4069-OR (Orange)23.3Standard

15.42 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4069-R (Rot)23.3Standard

15.42 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4069-S (Silber)23.3Standard

15.42 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4069-Y (Gelb)23.3Standard

15.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4069-B (Schwarz)33.3Ausführung H

15.45 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4069-OR (Orange)33.3Ausführung H

15.45 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4069-R (Rot)33.3Ausführung H

15.45 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4069-S (Silber)33.3Ausführung H

15.45 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4069-Y (Gelb)33.3Ausführung H

19.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-B (Schwarz)26.3Standard

19.19 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-OR (Orange)26.3Standard

19.19 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-R (Rot)26.3Standard

19.19 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-S (Silber)26.3Standard

19.19 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-Y (Gelb)26.3Standard

19.23 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-B (Schwarz)36.3Ausführung H

19.23 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-OR (Orange)36.3Ausführung H

19.23 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-R (Rot)36.3Ausführung H

19.23 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-S (Silber)36.3Ausführung H

19.23 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-Y (Gelb)36.3Ausführung H

18.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Innengewinde] Innengewinde801014-B (Schwarz)33.2Standard

21.57 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801014-OR (Orange)33.2Standard

21.57 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801014-R (Rot)33.2Standard

21.57 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801014-S (Silber)33.2Standard

21.57 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801014-Y (Gelb)33.2Standard

21.62 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801014-B (Schwarz)43.2Ausführung H

21.62 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801014-OR (Orange)43.2Ausführung H

21.62 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801014-R (Rot)43.2Ausführung H

21.62 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801014-S (Silber)43.2Ausführung H

21.62 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801014-Y (Gelb)43.2Ausführung H

24.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-B (Schwarz)38.3Standard

24.99 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-OR (Orange)38.3Standard

24.99 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-R (Rot)38.3Standard

24.99 €

1 5 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-S (Silber)38.3Standard

24.99 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-Y (Gelb)38.3Standard

25.09 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-B (Schwarz)49.8Ausführung H

25.09 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-OR (Orange)49.8Ausführung H

25.09 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-R (Rot)49.8Ausführung H

25.09 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-S (Silber)49.8Ausführung H

25.09 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-Y (Gelb)49.8Ausführung H

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form L-Form L-förmige Klemmhebel-Form Gewindestift Werkstoff Grundkörper Zinkguss
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Elektrostatische Pulverbeschichtung Montageabschnitt, Material EN 1.0715 Äquiv. Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Brüniert
Abstand, Einstellschraube NA Hebelwinkel(rad) 15

Technischer Support