Komplett aus rostfreiem Edelstahl, Klemmhebel flach SRSFL, SFSFL

Komplett aus rostfreiem Edelstahl, Klemmhebel flach SRSFL, SFSFL
  • Mengenrabatt
[Features]
· Lever used for fixing the position.
· Since the lever becomes free when it is lifted upwards and the serration (gear cutting portion) inside the lever comes off, smooth tightening operation is possible by moving the lever to a position that is always easy to operate.
· Compared to conventional products, it is easy to use and cheap

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFSFL-4-B
SFSFL-4-O
SFSFL-4-R
SFSFL-4-S
SFSFL-4H-B
SFSFL-4H-O
SFSFL-4H-R
SFSFL-4H-S
SFSFL-5-B
SFSFL-5-O
SFSFL-5-R
SFSFL-5-S
SFSFL-5H-B
SFSFL-5H-O
SFSFL-5H-R
SFSFL-5H-S
SFSFL-6-B
SFSFL-6-O
SFSFL-6-R
SFSFL-6-S
SFSFL-6H-B
SFSFL-6H-O
SFSFL-6H-R
SFSFL-6H-S
SFSFL-8-B
SFSFL-8-O
SFSFL-8-R
SFSFL-8-S
SFSFL-8H-B
SFSFL-8H-O
SFSFL-8H-R
SFSFL-8H-S
SFSFL-10-B
SFSFL-10-O
SFSFL-10-R
SFSFL-10-S
SFSFL-10H-B
SFSFL-10H-O
SFSFL-10H-R
SFSFL-10H-S
SRSFL-4HX10-B
SRSFL-4HX10-O
SRSFL-4HX10-R
SRSFL-4HX10-S
SRSFL-4HX15-B
SRSFL-4HX15-O
SRSFL-4HX15-R
SRSFL-4HX15-S
SRSFL-4HX20-B
SRSFL-4HX20-O
SRSFL-4HX20-R
SRSFL-4HX20-S
SRSFL-4HX25-B
SRSFL-4HX25-O
SRSFL-4HX25-R
SRSFL-4HX25-S
SRSFL-4HX30-B
SRSFL-4HX30-O
SRSFL-4HX30-R
SRSFL-4HX30-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Drehradius R
(mm)
Montageabschnitt Durchmesser Montageabschnitt, Länge
(mm)
Max. Anzugskraft
(N)
Ringhülse Höhe h
(mm)
Höhe
(mm)

14.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-B (Schwarz)23Standard

14.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-OR (Orange)23Standard

14.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-R (Rot)23Standard

14.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-S (Silber)23Standard

16.20 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-B (Schwarz)33Ausführung H

16.20 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-OR (Orange)33Ausführung H

16.20 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-R (Rot)33Ausführung H

16.20 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-S (Silber)33Ausführung H

14.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-B (Schwarz)23Standard

14.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-OR (Orange)23Standard

14.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-R (Rot)23Standard

14.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-S (Silber)23Standard

16.20 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-B (Schwarz)33Ausführung H

16.20 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-OR (Orange)33Ausführung H

16.20 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-R (Rot)33Ausführung H

16.20 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-S (Silber)33Ausführung H

14.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-B (Schwarz)23Standard

14.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-OR (Orange)23Standard

14.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-R (Rot)23Standard

14.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-S (Silber)23Standard

16.20 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-B (Schwarz)33Ausführung H

16.20 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-OR (Orange)33Ausführung H

16.20 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-R (Rot)33Ausführung H

16.20 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-S (Silber)33Ausführung H

21.54 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-B (Schwarz)23Standard

21.54 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-OR (Orange)23Standard

21.54 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-R (Rot)23Standard

21.54 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-S (Silber)23Standard

22.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-B (Schwarz)33Ausführung H

23.22 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-OR (Orange)33Ausführung H

23.22 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-R (Rot)33Ausführung H

23.22 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-S (Silber)33Ausführung H

26.50 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-B (Schwarz)23Standard

26.50 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-OR (Orange)23Standard

26.50 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-R (Rot)23Standard

26.50 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-S (Silber)23Standard

29.52 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-B (Schwarz)33Ausführung H

29.52 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-OR (Orange)33Ausführung H

29.52 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-R (Rot)33Ausführung H

29.52 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-S (Silber)33Ausführung H

14.44 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800B (Schwarz)33Ausführung H

14.44 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800OR (Orange)33Ausführung H

14.44 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800R (Rot)33Ausführung H

14.44 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800S (Silber)33Ausführung H

14.46 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800B (Schwarz)33Ausführung H

14.46 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800OR (Orange)33Ausführung H

14.46 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800R (Rot)33Ausführung H

14.46 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800S (Silber)33Ausführung H

14.46 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800B (Schwarz)33Ausführung H

14.46 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800OR (Orange)33Ausführung H

14.46 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800R (Rot)33Ausführung H

14.46 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800S (Silber)33Ausführung H

14.47 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800B (Schwarz)33Ausführung H

14.47 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800OR (Orange)33Ausführung H

14.47 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800R (Rot)33Ausführung H

14.47 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800S (Silber)33Ausführung H

14.47 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454301800B (Schwarz)33Ausführung H

14.47 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454301800OR (Orange)33Ausführung H

14.47 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454301800R (Rot)33Ausführung H

15.19 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454301800S (Silber)33Ausführung H

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form L-Form L-förmige Klemmhebel-Form Gewindestift Werkstoff Grundkörper Zinkguss
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Elektrostatische Pulverbeschichtung Montageabschnitt, Material Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA
Abstand, Einstellschraube NA

Technischer Support