Klemmhebel SR, SF

Klemmhebel SR, SF
  • Mengenrabatt
[Features]
· Lever used for fixing the position.
· Since the lever becomes free when it is lifted upwards and the serration (gear cutting portion) inside the lever comes off, smooth tightening operation is possible by moving the lever to a position that is always easy to operate.
· Compared to conventional products, it is easy to use and cheap

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SF-4-B
SF-4-O
SF-4-R
SF-4-S
SF-4H-B
SF-4H-O
SF-4H-R
SF-4H-S
SF-5-B
SF-5-O
SF-5-R
SF-5-S
SF-5H-B
SF-5H-O
SF-5H-R
SF-5H-S
SF-6-B
SF-6-O
SF-6-R
SF-6-S
SF-6H-B
SF-6H-O
SF-6H-R
SF-6H-S
SF-8-B
SF-8-O
SF-8-R
SF-8-S
SF-8H-B
SF-8H-O
SF-8H-R
SF-8H-S
SF-10-B
SF-10-O
SF-10-R
SF-10-S
SF-10H-B
SF-10H-O
SF-10H-R
SF-10H-S
SF-12-B
SF-12-O
SF-12-R
SF-12-S
SF-12H-B
SF-12H-O
SF-12H-R
SF-12H-S
SF-16-B
SF-16-O
SF-16-R
SF-16-S
SF-16H-B
SF-16H-O
SF-16H-R
SF-16H-S
SR-4HX10-B
SR-4HX10-O
SR-4HX10-R
SR-4HX10-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Drehradius R
(mm)
Montageabschnitt Durchmesser Montageabschnitt, Länge
(mm)
Max. Anzugskraft
(N)
Ringhülse Höhe h
(mm)
Höhe
(mm)

9.88 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-B (Schwarz)22Standard

9.88 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-OR (Orange)22Standard

9.88 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-R (Rot)22Standard

9.88 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-S (Silber)22Standard

11.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-B (Schwarz)32Ausführung H

11.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-OR (Orange)32Ausführung H

11.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-R (Rot)32Ausführung H

11.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-S (Silber)32Ausführung H

9.88 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-B (Schwarz)22Standard

9.88 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-OR (Orange)22Standard

9.88 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-R (Rot)22Standard

9.88 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-S (Silber)22Standard

11.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-B (Schwarz)32Ausführung H

11.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-OR (Orange)32Ausführung H

11.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-R (Rot)32Ausführung H

11.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-S (Silber)32Ausführung H

9.88 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-B (Schwarz)22Standard

9.88 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-OR (Orange)22Standard

9.88 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-R (Rot)22Standard

9.88 €

1 14 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-S (Silber)22Standard

11.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-B (Schwarz)32Ausführung H

11.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-OR (Orange)32Ausführung H

11.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-R (Rot)32Ausführung H

11.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-S (Silber)32Ausführung H

11.90 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-B (Schwarz)25Standard

11.90 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-OR (Orange)25Standard

11.90 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-R (Rot)25Standard

11.90 €

1 14 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-S (Silber)25Standard

13.48 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-B (Schwarz)35Ausführung H

13.48 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-OR (Orange)35Ausführung H

13.48 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-R (Rot)35Ausführung H

13.48 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-S (Silber)35Ausführung H

14.24 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-B (Schwarz)33Standard

14.24 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-OR (Orange)33Standard

14.24 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-R (Rot)33Standard

14.24 €

1 13 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-S (Silber)33Standard

17.35 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-B (Schwarz)43Ausführung H

17.35 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-OR (Orange)43Ausführung H

17.35 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-R (Rot)43Ausführung H

17.35 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-S (Silber)43Ausführung H

17.01 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-B (Schwarz)37Standard

17.01 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-OR (Orange)37Standard

17.01 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-R (Rot)37Standard

17.01 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-S (Silber)37Standard

20.21 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-B (Schwarz)48Ausführung H

20.21 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-OR (Orange)48Ausführung H

20.21 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-R (Rot)48Ausführung H

20.21 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-S (Silber)48Ausführung H

23.25 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde1151623-B (Schwarz)44Standard

23.25 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde1151623-OR (Orange)44Standard

23.25 €

1 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde1151623-R (Rot)44Standard

19.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde1151623-S (Silber)44Standard

26.49 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde1151623-B (Schwarz)58Ausführung H

26.49 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde1151623-OR (Orange)58Ausführung H

26.49 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde1151623-R (Rot)58Ausführung H

26.49 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde1151623-S (Silber)58Ausführung H

9.88 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800B (Schwarz)32Ausführung H

9.88 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800OR (Orange)32Ausführung H

9.88 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800R (Rot)32Ausführung H

9.88 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800S (Silber)32Ausführung H

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form L-Form L-förmige Klemmhebel-Form Gewindestift Werkstoff Grundkörper Zinkguss
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Elektrostatische Pulverbeschichtung Montageabschnitt, Material EN 1.0715 Äquiv. Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Brüniert
Abstand, Einstellschraube NA Hebelwinkel(rad) 13

Technischer Support