Komplett aus rostfreiem Edelstahl, Klemmhebel flach SRSSFL, SFSSFL

Komplett aus rostfreiem Edelstahl, Klemmhebel flach SRSSFL, SFSSFL
  • Mengenrabatt
All stainless steel clamp lever used when fixing the position. Since the lever becomes free, when it is lifted upwards and the serration (gear cutting portion) inside the lever comes off, smooth tightening operation is possible by moving the lever to a position that is always easy to operate. Since all parts including the lever part are stainless steel, it has excellent rust prevention properties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFSSFL-4
SFSSFL-4H
SFSSFL-5
SFSSFL-5H
SFSSFL-6
SFSSFL-6H
SFSSFL-8
SFSSFL-8H
SFSSFL-10
SFSSFL-10H
SRSSFL-4HX10
SRSSFL-4HX15
SRSSFL-4HX20
SRSSFL-4HX25
SRSSFL-4HX30
SRSSFL-4HX40
SRSSFL-4HX50
SRSSFL-4X10
SRSSFL-4X15
SRSSFL-4X20
SRSSFL-4X25
SRSSFL-4X30
SRSSFL-4X40
SRSSFL-4X50
SRSSFL-5HX10
SRSSFL-5HX15
SRSSFL-5HX20
SRSSFL-5HX25
SRSSFL-5HX30
SRSSFL-5HX40
SRSSFL-5HX50
SRSSFL-5X10
SRSSFL-5X15
SRSSFL-5X20
SRSSFL-5X25
SRSSFL-5X30
SRSSFL-5X40
SRSSFL-5X50
SRSSFL-6HX10
SRSSFL-6HX15
SRSSFL-6HX20
SRSSFL-6HX25
SRSSFL-6HX30
SRSSFL-6HX40
SRSSFL-6HX50
SRSSFL-6X10
SRSSFL-6X15
SRSSFL-6X20
SRSSFL-6X25
SRSSFL-6X30
SRSSFL-6X40
SRSSFL-6X50
SRSSFL-8HX15
SRSSFL-8HX20
SRSSFL-8HX25
SRSSFL-8HX30
SRSSFL-8HX40
SRSSFL-8HX50
SRSSFL-8HX60
SRSSFL-8X15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Drehradius R
(mm)
Montageabschnitt Durchmesser Montageabschnitt, Länge
(mm)
Max. Anzugskraft
(N)
Höhe h
(mm)
Höhe
(mm)

34.87 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4049-25.5Standard

35.98 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4049-25.5Ausführung H

34.87 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4059-25.5Standard

35.98 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4059-25.5Ausführung H

34.87 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4069-25.5Standard

35.98 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4069-25.5Ausführung H

45.21 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-26Standard

46.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-36Ausführung H

60.44 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801014-35Standard

61.45 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801014-45Ausführung H

38.58 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40410180025.5Ausführung H

38.58 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40415180025.5Ausführung H

38.59 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40420180025.5Ausführung H

38.59 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40425180025.5Ausführung H

40.32 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40430180025.5Ausführung H

40.32 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40440180025.5Ausführung H

40.32 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40450180025.5Ausführung H

37.77 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40410180025.5Standard

38.47 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40415180025.5Standard

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40420180025.5Standard

38.48 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40425180025.5Standard

38.59 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40430180025.5Standard

38.59 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40440180025.5Standard

38.61 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40450180025.5Standard

38.58 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40510310025.5Ausführung H

38.58 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40515310025.5Ausführung H

38.59 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40520310025.5Ausführung H

38.59 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40525310025.5Ausführung H

40.32 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40530310025.5Ausführung H

40.32 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40540310025.5Ausführung H

40.32 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40550310025.5Ausführung H

37.77 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40510310025.5Standard

37.77 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40515310025.5Standard

37.77 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40520310025.5Standard

37.77 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40525310025.5Standard

38.59 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40530310025.5Standard

38.59 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40540310025.5Standard

38.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40550310025.5Standard

38.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40610450025.5Ausführung H

38.59 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40615450025.5Ausführung H

38.59 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40620450025.5Ausführung H

38.59 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40625450025.5Ausführung H

40.32 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40630450025.5Ausführung H

40.32 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40640450025.5Ausführung H

40.34 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40650450025.5Ausführung H

37.77 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40610450025.5Standard

37.77 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40615450025.5Standard

37.78 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40620450025.5Standard

37.78 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40625450025.5Standard

38.61 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40630450025.5Standard

38.61 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40640450025.5Standard

38.62 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40650450025.5Standard

52.86 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde65815950036Ausführung H

52.88 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde65820950036Ausführung H

52.89 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde65825950036Ausführung H

52.91 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde65830950036Ausführung H

54.65 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde65840950036Ausführung H

54.96 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde65850950036Ausführung H

54.67 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde65860950036Ausführung H

51.15 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde65815950026Standard

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form L-Form L-förmige Klemmhebel-Form Gewindestift Werkstoff Grundkörper EN 1.4308 Äquiv.
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Elektropoliert Montageabschnitt, Material Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA
Abstand, Einstellschraube NA

Technischer Support