Regelgriffe mit Quergewinde, Sackloch / M8806 / Sackloch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M8806-23
M8806-34
M8806-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Länge
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

5.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12.52315

6.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

143417

8.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

154018.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Rund Montageabschnitt, Ausführung Zentrierbohrung Montageabschnitt Durchmesser (mm) 6.1
Runde Form, Ausführung Volume-Regler, Ausführung Seite maschinell bearbeitet NA Zusätzliche Funktionen Mit Skalierung
Montageabschnitt Bearbeitung Blindbohrung Befestigungsschraube, Planfläche Präsenz (1 Platz) Knopfwerkstoff (Schwarz) Phenolharz
Knaufoberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Material Messing Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support