Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WS-5X15 |
WS-5X15-SUS |
WS-5X20 |
WS-5X30-SUS |
WS-6X10 |
WS-6X15 |
WS-6X15-SUS |
WS-6X30-SUS |
WS-8X15 |
WS-8X20 |
WS-8X30 |
WS-8X40 |
WS-8X40-SUS |
WS-10X50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt Durchmesser (mm) | Montageabschnitt, Länge (mm) | Montageabschnitt, Material | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Knopf Außendurchmesser (Ø) | Knopfhöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 15 | - | [Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig) | 35 | 18 | |
4.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M5 | 15 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | 35 | 18 | |
3.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M5 | 20 | - | [Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig) | 35 | 18 | |
4.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M5 | 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | 35 | 18 | |
3.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 10 | - | [Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig) | 35 | 18 | |
3.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | M6 | 15 | - | [Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig) | 35 | 18 | ||
5.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | M6 | 15 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | 35 | 18 | ||
5.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | 35 | 18 | |
4.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M8 | 15 | - | [Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig) | 45 | 24 | |
4.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | M8 | 20 | - | [Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig) | 45 | 24 | ||
4.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M8 | 30 | - | [Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig) | 45 | 24 | |
4.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M8 | 40 | - | [Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig) | 45 | 24 | |
7.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | M8 | 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | 45 | 24 | ||
5.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M10 | 50 | - | [Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig) | 45 | 24 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | T-Form | Montageabschnitt, Ausführung | Außengewinde (Abgestuft) | Seite maschinell bearbeitet | NA |
---|---|---|---|---|---|
T-Form, Ausführung | Flügel | Zusätzliche Funktionen | NA | Gewinde, Endenbearbeitung | NA |
Befestigungsschraube, Planfläche | NA | Knopfwerkstoff | Mattschwarzer Nylonkunststoff (Polyamid PA6) | Knaufoberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt Durchmesser (mm)
Montageabschnitt, Länge(mm)
Montageabschnitt, Material
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung
Knopf Außendurchmesser(Ø)
Knopfhöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften