Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SK-6 |
SK-6-A |
SK-8-A |
SK-8-B |
SK-8-BX15 |
SK-8-BX30 |
SK-10 |
SK-10X30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt Durchmesser (mm) | Montageabschnitt, Länge (mm) | Knopf Außendurchmesser (Ø) | Knopfhöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 25 | 30 | 19 | ||
2.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 15 | 26 | 10 | |
2.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8 | 25 | 30 | 19 | |
2.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8 | 25 | 40 | 21 | |
2.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 15 | 40 | 21 | ||
2.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 30 | 40 | 21 | ||
3.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | M10 | 25 | 40 | 21 | ||
3.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 30 | 40 | 21 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Montageabschnitt, Ausführung | Außengewinde (Abgestuft) | Seite maschinell bearbeitet | NA |
---|---|---|---|---|---|
Polygonale Form, Ausführung | Dreikant | Zusätzliche Funktionen | NA | Gewinde, Endenbearbeitung | NA |
Befestigungsschraube, Planfläche | NA | Knopfwerkstoff | Schwarzer Nylonkunststoff (Polyamid PA6) | Knaufoberflächenbehandlung | NA |
Montageabschnitt, Material | Stahldraht JIS-SWCH | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitt Durchmesser (mm)
Montageabschnitt, Länge(mm)
Knopf Außendurchmesser(Ø)
Knopfhöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften