Rändelmuttern / GKF / hohe Form

Rändelmuttern / GKF / hohe Form
  • Mengenrabatt
It is a beautiful knob with a small square cut. Matte black nylon resin female thread specifications. Operating temperature max80° C min-20° C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GKF-30
GKF-40
GKF-50
GKF-60
GKF-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

4.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M5103122

5.73 €

1 5 Arbeitstage M61240(39.5)24

7.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M8135030

9.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101760(61)35

13.73 €

1 6 Arbeitstage M12206938

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Rund Montageabschnitt, Ausführung Buchse, Schraube (Abgestuft) Runde Form, Ausführung Zylindrisch
Seite maschinell bearbeitet Diamantschliff Zusätzliche Funktionen NA Montageabschnitt Bearbeitung Blindbohrung
Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff Mattschwarzer Nylonkunststoff (Polyamid PA6) Knaufoberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Material Messing (EN CW614N Äquiv.) ) Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support