Rändelmuttern / LKF / hohe Form

Rändelmuttern / LKF / hohe Form
  • Mengenrabatt
It is made of black phenolic resin and has a male screw the knob has a glossy and beautiful surface. It is a knob with a long boss section that is pleasant to grip. Operating temperature max110° C min-20° C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKF-20
LKF-25
LKF-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

3.27 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M6162125

6.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M8202628

6.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M10173132

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Rund Montageabschnitt, Ausführung Buchse, Schraube (Abgestuft) Runde Form, Ausführung Zylindrisch
Seite maschinell bearbeitet Vertiefung Zusätzliche Funktionen NA Montageabschnitt Bearbeitung Blindbohrung
Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff (Schwarz) Phenolharz Knaufoberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Material Messing (EN CW614N Äquiv.) ) Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support