Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt Durchmesser (mm) | Montageabschnitt, Länge (mm) | Knopf Außendurchmesser (Ø) | Knopfhöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 10 | 32 | 23 | |
4.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 16 | 32 | 23 | |
5.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 20 | 32 | 23 | |
5.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 35 | 32 | 23 | |
7.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8 | 16 | 40 | 27 | |
7.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8 | 25 | 40 | 27 | |
7.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 35 | 40 | 27 | ||
6.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 45 | 40 | 27 | |
9.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 20 | 50 | 33 | ||
9.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 30 | 50 | 33 | |
10.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 40 | 50 | 33 | ||
10.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 50 | 50 | 33 | ||
11.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 20 | 60 | 37 | ||
12.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 25 | 60 | 37 | ||
11.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 30 | 60 | 37 | ||
12.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 30 | 60 | 37 | ||
11.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 40 | 60 | 37 | ||
12.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 40 | 60 | 37 | ||
12.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 50 | 60 | 37 | ||
13.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 50 | 60 | 37 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Montageabschnitt, Ausführung | Außengewinde (Abgestuft) | Seite maschinell bearbeitet | NA |
---|---|---|---|---|---|
Polygonale Form, Ausführung | Pentagon | Zusätzliche Funktionen | NA | Gewinde, Endenbearbeitung | NA |
Befestigungsschraube, Planfläche | NA | Knopfwerkstoff | (Schwarz) Phenolharz | Knaufoberflächenbehandlung | NA |
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt Durchmesser (mm)
Montageabschnitt, Länge(mm)
Knopf Außendurchmesser(Ø)
Knopfhöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften