Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
Z-32 |
Z-32-T |
Z-40 |
Z-40-T |
Z-50 |
Z-50-T |
Z-63 |
Z-80 |
Z-80-T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitt Durchmesser (mm) | Montageabschnitt, Länge (mm) | Knopf Außendurchmesser (Ø) | Knopfhöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierbohrung | 5 | - | 32 | 22 | ||
12.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M6 | 10 | 32 | 22 | |
11.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Zentrierbohrung | 5 | - | 40 | 25 | |
16.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M8 | 14 | 40 | 25 | ||
15.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zentrierbohrung | 5 | - | 50 | 32 | ||
19.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M10 | 18 | 50 | 32 | |
18.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zentrierbohrung | 5 | - | 63 | 40 | ||
26.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Zentrierbohrung | 5 | - | 80 | 50 | |
31.98 € | 1 | 13 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M16 | 30 | 80 | 50 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Seite maschinell bearbeitet | NA | Polygonale Form, Ausführung | Sechskantform |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Montageabschnitt Bearbeitung | Blindbohrung | Befestigungsschraube, Planfläche | NA |
Knopfwerkstoff | Gusseisen EN-JL 1030 Äquiv.) | Knaufoberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung | Montageabschnitt, Material | Gusseisen EN-JL 1030 Äquiv.) |
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitt Durchmesser (mm)
Montageabschnitt, Länge(mm)
Knopf Außendurchmesser(Ø)
Knopfhöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften