Kugel-Kegelgriffe / I / fest / Gewindezapfen

Kugel-Kegelgriffe / I / fest / Gewindezapfen
  • Mengenrabatt
[Features]
· A JIS B2603-1-equivalent steel grip.
· A screw-in type. Please choose a screw size between M5 and M16 when placing an order.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
I-13
I-16
I-20
I-25
I-32
I-36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Volle Länge * ohne Gewindeteil
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Griff Länge
(mm)

8.19 €

1 6 Arbeitstage M5351330

9.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6471640

12.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M8582050

17.09 €

1 6 Arbeitstage M10702560

32.68 €

1 6 Arbeitstage M12933280

45.72 €

1 6 Arbeitstage M161043690

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vorgefertigt Form Gekröpft Griffmaterial Stahl (EN 1.0715 Äquiv.)
Griff Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung Werkstoff Montagebereich Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Verchromte Beschichtung
Befestigungsmethode Außengewinde

Technischer Support