Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PG-28 |
PG-40 |
PG-40N |
PG-50 |
PG-50N |
PG-65 |
PG-80 |
PG-100 |
PG-115 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griffmaterial | Werkstoff Montagebereich | Befestigungsmethode | Gewinde-Nenn-Ø M | Wellendurchmesser (mm) | Griffstärke D (mm) | Griff Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | (Schwarz) Phenolkunststoff | [Kunststoff] (Schwarz) Phenolkunststoff | Innengewinde | M5 | - | 14 | 28 | |
5.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | (Schwarz) Phenolkunststoff | [Kunststoff] (Schwarz) Phenolkunststoff | Innengewinde | M8 | - | 18 | 40 | |
3.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Polypropylen] Mattschwarzer Polypropylen PP-Kunststoff | [Kunststoff] Mattschwarzer Polypropylen PP-Kunststoff | Presspassung | - | 15 | 18 | 40 | ||
4.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | (Schwarz) Phenolkunststoff | [Kunststoff] (Schwarz) Phenolkunststoff | Innengewinde | M8 | - | 21 | 50 | |
4.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Polypropylen] Mattschwarzer Polypropylen PP-Kunststoff | [Kunststoff] Mattschwarzer Polypropylen PP-Kunststoff | Presspassung | - | 17 | 21 | 50 | |
5.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | (Schwarz) Phenolkunststoff | [Kunststoff] (Schwarz) Phenolkunststoff | Innengewinde | M10 | - | 23 | 65 | |
7.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | (Schwarz) Phenolkunststoff | [Kunststoff] (Schwarz) Phenolkunststoff | Innengewinde | M12 | - | 26 | 80 | |
11.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | (Schwarz) Phenolkunststoff | [Kunststoff] (Schwarz) Phenolkunststoff | Innengewinde | M12 | - | 31 | 102 | |
12.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | (Schwarz) Phenolkunststoff | [Kunststoff] (Schwarz) Phenolkunststoff | Innengewinde | M12 | - | 29 | 116 |
Loading...
Ausführung | Vorgefertigt | Form | Stabausführung (gerade) | Griff Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Griffmaterial
Werkstoff Montagebereich
Befestigungsmethode
Gewinde-Nenn-Ø M
Wellendurchmesser(mm)
Griffstärke D(mm)
Griff Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften