Konusgriffe / E-□□□ / PA6 / drehbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E-20
E-25
E-32
E-36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Volle Länge * ohne Gewindeteil
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Griff Länge
(mm)

6.36 €

1 5 Arbeitstage M8652057.5

7.59 €

1 5 Arbeitstage M10812570

13.96 €

1 5 Arbeitstage M121033288

21.32 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M1611431100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbare Form Form Stieltyp (Konus) Griffmaterial Schwarzer Nylon-Kunststoff (Polyamid PA6)
Griff Oberflächenbehandlung NA Werkstoff Montagebereich Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Verchromte Beschichtung
Befestigungsmethode Außengewinde

Technischer Support