Klemmringe / SCS / Stahl / geschlitzt

Klemmringe / SCS / Stahl / geschlitzt
  • Mengenrabatt
Er kann angezogen und befestigt werden, ohne die Welle zu beschädigen. [Merkmale] Hauptkörper Material: Stahl EN 1.1191 Equiv., Oberflächenbehandlung: schwarze Oxidbeschichtung, Inbusschraube, Material: Stahlmaterial EN 1.7220 Equiv., Oberflächenbehandlung: schwarze Oxidbeschichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS-0815
SCS-1015
SCS-1215
SCS-1315
SCS-1515
SCS-1615
SCS-2015
SCS-2515
SCS-3015
SCS-3515
SCS-4018
SCS-4518
SCS-5022
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Breite L
(mm)

15.67 €

1 6 Arbeitstage 1083015

15.08 €

1 6 Arbeitstage 10103515

16.38 €

1 6 Arbeitstage 10123515

15.03 €

1 6 Arbeitstage 10133515

15.90 €

1 6 Arbeitstage 10154015

15.89 €

1 6 Arbeitstage 10164015

16.85 €

1 5 Arbeitstage 10204515

18.45 €

1 5 Arbeitstage 10255015

19.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10305515

23.98 €

1 6 Arbeitstage 10356015

28.01 €

1 6 Arbeitstage 10407018

27.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10457518

37.57 €

1 6 Arbeitstage 10508522

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montage - Welle Geschlitzt Eigenschaften Standard Werkstoff Eisen
Oberflächenbehandlung Oberflächenbehandlung Ausführung Standard Werkstoff Stahl EN 1.1191‑Äquiv.
Oberflächenbehandlung Brüniert

Technischer Support