L-förmiges Gestell für den Tischgebrauch, SGL-Gestell

L-förmiges Gestell für den Tischgebrauch, SGL-Gestell
  • Mengenrabatt
Note: The CAD data for this series is being revised. The data will be available as soon as modifications are completed.

[Features]
· The SGL rack is a basic L-shaped circuit board holder.
· The grooves are relatively deep at 5 mm, keeping boards safely in place for storage.
· The heat-resistant type uses carbon fiber, which provides durability and eliminates powder dropping, so you can use it with confidence in clean rooms.
· Surface resistance maintained at 104 to 108 Ω/

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SGL-10065
SGL-10065M
SGL-20100
SGL-20100M
SGL-30200
SGL-30200M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWärmebeständigkeit, Temperatur Außenmaße (Tiefe)
(mm)
Außenmaße (Höhe hinten)
(mm)

29.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Nicht wärmebeständig10665

48.41 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10150 °C10665

54.33 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Nicht wärmebeständig22098

69.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10150 °C22098

69.11 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Nicht wärmebeständig320166

111.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10150 °C320166

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl Nuten 40 Nutabstand(mm) 5 Nutbreite(mm) 2.5
Nuttiefe(mm) 5 Außenmaße (Front)(mm) 230

Technischer Support