Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPH-1003-0105Y |
SPH-1005-0105Y |
SPH-1008-0105Y |
SPH-1010-0105Y |
SPH-1203-0105Y |
SPH-1205-0105Y |
SPH-1208-0105Y |
SPH-1210-0105Y |
SPH-803-0105Y |
SPH-805-0105Y |
SPH-808-0105Y |
SPH-810-0105Y |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Schlauchlänge (mm) | Standardanschluss T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | 2500 | H6.5-G2FU | ||
43.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | 5000 | H6.5-G2FU | ||
55.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | 7500 | H6.5-G2FU | ||
64.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | 10000 | H6.5-G2FU | ||
47.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | 2500 | H8-G2FU | |
58.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | 5000 | H8-G2FU | ||
76.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | 7500 | H8-G2FU | ||
89.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | 10000 | H8-G2FU | ||
28.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | 2500 | H5-G2FU | ||
39.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | 5000 | H5-G2FU | ||
44.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | 7500 | H5-G2FU | ||
56.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | 10000 | H5-G2FU |
Loading...
Ausführung | Spirale | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Betriebsumgebung | Standard / Wasserbeständig / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Farbe | Gelb |
Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 |
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | -0.1::0.8 | Vakuumgeeignet | Anwendbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Schlauchlänge(mm)
Standardanschluss T1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften