Freiwinkel II drehbare Stecker-Ausführung

Freiwinkel II drehbare Stecker-Ausführung
  • Mengenrabatt
Rotating plug type which employs a urethane damper that bends freely.

[Features]
· Absorbs vibrations produced by pulse tools and striking tools, reducing worker load and prolonging the life of the coupling.
· The urethane foam damper part flexes freely (90° to one side)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FA2L-3M-PU

Teilenummer
FA2L-3M-PU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbar Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Stahl vernickelt Dichtungswerkstoff Kein Dichtungsmaterial Zulässige Flüssigkeit Druckluft
Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60
Betriebsdruckbereich(MPa) ::0.8 Gewindegröße R3/8 Grundkörperlänge A(mm) 99.7

Sie befinden sich auf der Seite für Freiwinkel II drehbare Stecker-Ausführung, die Teilenummer ist FA2L-3M-PU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA2L-3M-PU.

Technischer Support