Antistatisches, transparentes Zeichenetui【10 Stk. pro Packung】

Antistatisches, transparentes Zeichenetui
  • Mengenrabatt
Note: The CAD data for this series is being revised. The data will be available as soon as modifications are completed.

[Features]
· The drawing case was developed to create an environment that doesn't cause static electricity interference in clean rooms and work areas, keeping electronic parts safe if they make contact with it.
· The card-case type is sealed on three surfaces for hard durability.
· The clear-file type is sealed on two surfaces

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ED-CCA3-10
ED-CCA4-10
ED-CCB4-10
ED-CCB8-10
ED-CFA4-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGröße der gestauten Platten Plattenausführung Front
(mm)
Länge
(mm)

75.12 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10A3Antistatisches, transparentes, robustes PVC435315

59.79 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 10A4Antistatisches, transparentes, robustes PVC315225

60.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10B4Antistatisches, transparentes, robustes PVC380275

31.12 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10B8Antistatisches, transparentes, robustes PVC10075

47.99 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10A4Antistatisches, transparentes PET309220

Loading...

  1. 1

Technischer Support