PCB-Rack Platte【10 Stk. pro Packung】

PCB-Rack Platte
  • Mengenrabatt
Note: The CAD data for this series is being revised. The data will be available as soon as modifications are completed.

[Features]
· This PCB rack sheet is a guide developed for print circuit board storage racks.
· Everything is conductive and the surfaces maintain resistances of 104 to 108 Ω/□.
· May be mounted as necessary for your application.
· Three types of guide sheets are available. L type: Conductive PS; PP type: Conductive PP; MG type: Conductive heat-resistant resin

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LPD0.5
PP-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNutlänge
(mm)
Werkstoff Grundkörper Anzahl Nuten Nutabstand
(mm)
Nutbreite
(mm)
Nuttiefe
(mm)
Außenmaße (W)
(mm)
Außenmaße (D)
(mm)

72.88 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1090X2PS48124.57592180

45.69 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10155PP10103.43100165

Loading...

  1. 1

Technischer Support